Danfoss logo
Flange set-027G1007

Flens, 20 mm, NPT

027G1007

Koblingsstandard: ANSI/ASME B1.20.1, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Brukt til produktNRVA 25 - 32NRVA 25-32
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformKvadratisk
Flensversjon4.0
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Koblingsstørrelse [mm]20 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeNPT
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionFlange set 3/4 in NPT
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.741 Kilogram
Nettovekt1.741 Kilogram
Volume0.923 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428197106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm