Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flens, 10 mm, NPT

027G1005

Koblingsstandard: ANSI/ASME B1.20.1, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat16 stk.
Brukt til produktCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformOval
Flensversjon1.3
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Koblingsstørrelse [mm]10 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/8 in
KoblingstypeNPT
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionFlange set 3/8 in NPT
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.57 Kilogram
Nettovekt0.55 Kilogram
Volume0.319 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428197120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm