Flens, 25 mm, NPT
027G1002
Koblingsstandard: ANSI/ASME B1.20.1, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027G1002
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Oval |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Flensversjon | 3.0 |
| Koblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 25 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 in |
| Koblingstype | NPT |
| Material Description | Flange set 1 in NPT |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.866 Kilogram |
| Nettovekt | 0.834 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |