PAKNINGSSETT FLENS PM/L 50 +, PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50
027F2178
PAKNINGSSETT FLENS PM/L 50 +, Brukt til produkt: PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10
027F2178
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | MEV 300MRV 50NRVA 40 - 50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 60.5 x 75.5 x 1.5 mm |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Flensversjon | 12.06.0 |
| Mål ID x OD x h [tommer] | 2.382 x 2.972 x 0.059 in |
| Material Description | PAKNINGSSETT FLENS PM/L 50 + |
| Materialspek. | Asbestfri |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Pakning |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Flenspakning |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.028 Kilogram |
| Nettovekt | 0.008 Kilogram |
| Volume | 0.084 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |