Danfoss logo
Gasket for flanges

PAKNINGSSETT FLENS PM/L 40 +, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40

027F2177

PAKNINGSSETT FLENS PM/L 40 +, Brukt til produkt: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Brukt til produktMEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]51 x 65 x 1.5 mm
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
Flensversjon11.0
Mål ID x OD x h [tommer]2.008 x 2.559 x 0.059 in
Material DescriptionPAKNINGSSETT FLENS PM/L 40 +
Materialspek.Asbestfri
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnPakning
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignFlenspakning

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.028 Kilogram
Nettovekt0.006 Kilogram
Volume0.085 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422104469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm