PAKNINGSSETT FLENS PM/L 32 +, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32
027F2176
PAKNINGSSETT FLENS PM/L 32 +, Brukt til produkt: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 25
027F2176
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 25 stk. |
| Brukt til produkt | MEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 42.5 x 57.5 x 1.5 mm |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Flensversjon | 10.04.0 |
| Mål ID x OD x h [tommer] | 1.673 x 2.264 x 0.059 in |
| Material Description | PAKNINGSSETT FLENS PM/L 32 + |
| Materialspek. | Asbestfri |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Pakning |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Flenspakning |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.028 Kilogram |
| Nettovekt | 0.017 Kilogram |
| Volume | 0.085 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |