Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Flens, 150 mm, Buttsveis

027F2125

Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PML 125; PMLX 125; PM 125

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktPM 125PML 125PMLX 125
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformRund
Egenskaper
Verdi
Flensversjon14.0 C
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]150 mm
Koblingsstørrelse [tommer]6 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionFLENS Ø168,3/159,3 SV.TYPE 14C
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt24.22 Kilogram
Nettovekt24.22 Kilogram
Volume47.04 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422104681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm