SV PILOTTILSLUTNING. SVEIS, SV 3; SV 1
027B2047
SV PILOTTILSLUTNING. SVEIS, Brukt til produkt: SV 3; SV 1, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20
027B2047
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Brukt til produkt | SV 1SV 3 |
| Brukt til produkt, kommentarer | For lodding/sveising ID6.5/OD10 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Material Description | SV PILOTTILSLUTNING. SVEIS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Liquid level valve accessories |
| Produktnavn | Pilot connector |
| Produkttype | Tilbehør |
| SCIP dossier nr. | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| SCIP dossier produktnavn | SV |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | Pilot-kobling |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.143 Kilogram |
| Nettovekt | 0.134 Kilogram |
| Volume | 0.165 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422045113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |