Danfoss logo
Adaptor, FSA 516m_023U8007, 023U8017, 023U8047

FSA, FLARE, LODDING, ODF, Adapter

023U8017

Produkttype: FSA, Inntakskoblingstype: FLARE, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Adapter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat120 stk.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Identisk produkt023U8007
InntakskoblingstypeFlare
Inntaksstørrelse [tommer]5/8 in
KoblingsmaterialeMessingKobber
Maks. driftstrykk [bar]46.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]667 psig
Maks. strammemoment [Nm]100 Nm
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionFSA 516m Flare/Solder Adapter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeGenerisk tilbehør
ProduktnavnAdapter
ProdukttypeFSA
SCIP dossier nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier produktnavnFlare/solder adaptor
ServicebarGenerelle reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]16.00 mm
Utløpsstørrelse [tommer]5/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.114 Kilogram
Nettovekt0.104 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422124955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm