Danfoss logo
Adaptor, FSA 310m_023U8003, 023U8013, 023U8043

FSA, FLARE, LODDING, ODF, Adapter

023U8013

Produkttype: FSA, Inntakskoblingstype: FLARE, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Adapter

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat120 stk.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
Identisk produkt023U8003
InntakskoblingstypeFlare
Inntaksstørrelse [tommer]3/8 in
KoblingsmaterialeMessingKobber
Maks. driftstrykk [bar]46.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]667 psig
Maks. strammemoment [Nm]30 Nm
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionFSA 310m Flare/Solder Adapter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeGenerisk tilbehør
ProduktnavnAdapter
ProdukttypeFSA
SCIP dossier nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier produktnavnFlare/solder adaptor
ServicebarGenerelle reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [mm]10.00 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.074 Kilogram
Nettovekt0.067 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422124788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm