FSA, FLARE, LODDING, ODF, Adapter
023U8010
Produkttype: FSA, Inntakskoblingstype: FLARE, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Adapter
023U8010
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 pc/box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Identisk produkt | 023U8020 |
| Inntakskoblingstype | Flare |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Koblingsmateriale | MessingKobber |
| Maks. driftstrykk [bar] | 46.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 667 psig |
| Maks. strammemoment [Nm] | 200 Nm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | FSA 66 Flare/Solder Adapter |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Generisk tilbehør |
| Produktnavn | Adapter |
| Produkttype | FSA |
| SCIP dossier nr. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP dossier produktnavn | Flare/solder adaptor |
| Servicebar | Generelle reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.491 Kilogram |
| Nettovekt | 0.465 Kilogram |
| Volume | 0.309 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422113157 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |