Danfoss logo
FSA 33 3/8 x 3/8

FSA, FLARE, LODDING, ODF, Adapter

023U800466

Produkttype: FSA, Inntakskoblingstype: FLARE, Utløpskoblingstype: LODDING, ODF, Adapter
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Reservedeler og Tilbehør til Ventiler

Anbefalt utskifting: 023U8004

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat60 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 pc/box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Identisk produkt023U801466
InntakskoblingstypeFlare
Inntaksstørrelse [tommer]3/8 in
KoblingsmaterialeMessingKobber
Maks. driftstrykk [bar]46.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]667 psig
Egenskaper
Verdi
Maks. strammemoment [Nm]30 Nm
Material DescriptionFSA 33 Flare/Solder Adapter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeGenerisk tilbehør
ProduktnavnAdapter
ProdukttypeFSA
SCIP dossier nr.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier produktnavnFlare/solder adaptor
ServicebarGenerelle reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]3/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.14 Kilogram
Nettovekt0.067 Kilogram
Volume0.07 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424050856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm