Danfoss logo
Seal cap_011L4020

Reservedeler, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Pakning

011L4020

Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Typedesign: Pakning, Pakning

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
Brukt til produktFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
KoblingsstørrelseB2-12
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [mm]18 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
Material DescriptionCu - Gasket B2-12 I/50
Materialspek.Kobber
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeGeneriske reservedeler
ProduktnavnPakning
ProdukttypeReservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignPakning

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.002 Kilogram
Nettovekt0.002 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.003 Liter
EAN/UPC5702422029038