Reservedeler, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Tetningshette
011L4012
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Typedesign: Tetningshette, Tetningshette
011L4012
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 400 stk. |
| Brukt til produkt | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Koblingsstørrelse | B1-6 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 10 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Seal cap I/400 |
| Materialspek. | Kobber |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Generiske reservedeler |
| Produktnavn | Tetningshette |
| Produkttype | Reservedeler |
| SCIP dossier nr. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier produktnavn | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typedesign | Tetningshette |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.273 Kilogram |
| Nettovekt | 0.172 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422005919 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |