Reservedeler, Tetningshette
009L5209
Produkttype: Reservedeler, Typedesign: Tetningshette, Tetningshette
009L5209
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 4 stk. |
| Bredde over flater [mm] | 21 mm |
| Brukt til produkt | GBC 90bar V3 6s-12s |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Seal Cap Kit GBC 90bar 6-12s I/4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | BM/GBC valve spare parts |
| Produktnavn | Tetningshette |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Tetningshette |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.034 Kilogram |
| Nettovekt | 0.009 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.01 Liter |
| EAN/UPC | 5715162732243 |