Reparasjonssett, Åpen mutter
009G8014
Typedesign: Åpen mutter, Brukt til produkt: GBC 25s-35s
009G8014
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 2 stk. |
| Bredde over flater [mm] | 31 mm |
| Brukt til produkt | GBC 25s-35s |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | GBC New Service kit 25-35s I/2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | BM/GBC valve spare parts |
| Produktnavn | Mutter/ring |
| Produkttype | Reparasjonssett |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Åpen mutter |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.034 Kilogram |
| Nettovekt | 0.02 Kilogram |
| Volume | 0.036 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946728 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |