Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

Flens, 22 mm, Lodding

006-1180

Koblingsstandard: EN 1254, Materialspek.: Messing, Brukt til produkt: FA 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Brukt til produktFA 20
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser2 pakninger2 stagbolter4 muttere
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignSporTunge
FlensformOval
Egenskaper
Verdi
Flensversjon2.3
KoblingsstandardEN 1254
Koblingsstørrelse [mm]22 mm
KoblingstypeLodding
Material DescriptionFlange set 22 mm Soldering (FA 20)
Materialspek.Messing
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StøtteboltmålM12 x 160 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.326 Kilogram
Nettovekt1.251 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.921 Liter
EAN/UPC5702422099796