Flens, 16 mm, Lodding
006-1163
Koblingsstandard: ASME B 16.22, Materialspek.: Messing, Brukt til produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1163
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 1 flens1 pakning |
| Depth (EF000049) | 55 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Spor |
| Flensform | Oval |
| Flensversjon | 1.0 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Height (EF000040) | 77 |
| Koblingsstandard | ASME B 16.22 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 16 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 5/8 in |
| Koblingstype | Lodding |
| Material Description | Flange 5/8 in Soldering |
| Materialspek. | Messing |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 48 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.298 Kilogram |
| Nettovekt | 0.252 Kilogram |
| Volume | 0.841 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |