Flens, Lodding
006-1157
Koblingsstandard: ASME B 16.22, Materialspek.: Messing, Brukt til produkt: FA 20
006-1157
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | FA 20 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser2 pakninger2 stagbolter4 muttere |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | SporTunge |
| Flensform | Oval |
| Flensversjon | 2.3 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Height (EF000040) | 64 |
| Koblingsstandard | ASME B 16.22 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/8 in |
| Koblingstype | Lodding |
| Material Description | Flange set 1 1/8 in Soldering (FA 20) |
| Materialspek. | Messing |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Støtteboltmål | M12 x 160 mm |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 96 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.173 Kilogram |
| Nettovekt | 1.172 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |