Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

Flens, 15 mm, Lodding

006-1150

Koblingsstandard: ASME B 16.22, Materialspek.: Messing, Brukt til produkt: FA 15

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat12 stk.
Brukt til produktFA 15
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser2 pakninger2 stagbolter4 muttere
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignSporTunge
FlensformOval
Flensversjon1.1
Height (EF000040)64
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardASME B 16.22
Koblingsstørrelse [mm]15 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1/2 in
KoblingstypeLodding
Material DescriptionFlange set 1/2 in Soldering (FA 15)
Materialspek.Messing
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StøtteboltmålM12 x 127 mm
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)96

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.854 Kilogram
Nettovekt0.729 Kilogram
Volume0.854 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422077459
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm