EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10
006-1139
Brukt til produkt: EVRA 15; FA 25; EVRAT 15; EVRAT 10; EVRA 10, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 40
006-1139
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | EVRA 10EVRA 15EVRAT 10EVRAT 15FA 25 |
| Brukt til produkt, kommentarer | For flenskoblinger |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Gjengelengde [tommer] | 1.378 in |
| Koblingsstørrelse | M12 |
| Koblingstype | Gjenge |
| Material Description | Staybolt set (FA 25) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Staybolt set |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Bolt |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.172 Kilogram |
| Nettovekt | 0.14 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110484 |