Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

STAGBOLTER M12X167 M/TILBEHØR, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40

006-1137

STAGBOLTER M12X167 M/TILBEHØR, Brukt til produkt: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 12

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat12 stk.
Boltlengde [mm]167 mm
Boltlengde [tommer]6.575 in
Brukt til produktEVR 20EVR 25EVRA 20EVRA 25NRVA 40NRVA 50
Brukt til produkt, kommentarerUten filter
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
Gjengelengde [tommer]0.866 in
KoblingsstørrelseM12
KoblingstypeGjenge
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSTAGBOLTER M12X167 M/TILBEHØR
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnStaybolt set
ProdukttypeTilbehør
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypedesignStagskovlsett

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.633 Kilogram
Nettovekt0.601 Kilogram
Volume0.521 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422110439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm