Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

FA 20

006-1136

Brukt til produkt: FA 20, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat20 stk.
Boltlengde [mm]206 mm
Boltlengde [tommer]8.110 in
Brukt til produktFA 20
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
Gjengelengde [tommer]0.866 in
KoblingsstørrelseM12
KoblingstypeGjenge
Material DescriptionStaybolt set M12 x 160 (FA15)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnStaybolt set
ProdukttypeTilbehør
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypedesignStagskovlsett

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.293 Kilogram
Nettovekt0.288 Kilogram
Volume0.064 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422111252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm