STAGBOLTER M12X148 M/TILBEHØR, NRVA 32; NRVA 25
006-1135
STAGBOLTER M12X148 M/TILBEHØR, Brukt til produkt: NRVA 32; NRVA 25, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 12
006-1135
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Boltlengde [mm] | 148 mm |
| Boltlengde [tommer] | 5.827 in |
| Brukt til produkt | NRVA 25NRVA 32 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Gjengelengde [tommer] | 0.472 in |
| Koblingsstørrelse | M12 |
| Koblingstype | Gjenge |
| Kuldemidler | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | STAGBOLTER M12X148 M/TILBEHØR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Staybolt set |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Stagskovlsett |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.565 Kilogram |
| Nettovekt | 0.547 Kilogram |
| Volume | 0.207 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422110453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |