Danfoss logo
Spare part - Packing

STAGBOLTER M12X135 M/TILBEHØR, EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3

006-1134

STAGBOLTER M12X135 M/TILBEHØR, Brukt til produkt: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Boltlengde [mm]135 mm
Boltlengde [tommer]5.315 in
Brukt til produktEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3
Brukt til produkt, kommentarerUten filter
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
Egenskaper
Verdi
EU RoHS exemption clauseNo
Gjengelengde [tommer]0.748 in
KoblingsstørrelseM12
KoblingstypeGjenge
Material DescriptionSTAGBOLTER M12X135 M/TILBEHØR
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnStaybolt set
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignStagskovlsett

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.26 Kilogram
Nettovekt0.255 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.312 Liter
EAN/UPC5702422110507