Flens, 25 mm, Buttsveis
006-1131
Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PHT 85; PHTQ 85
006-1131
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | PHT 85PHTQ 85 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 1 flens1 pakning |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Spor |
| Flensform | Oval |
| Flensversjon | 2.0 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Height (EF000040) | 62 |
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 25 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | FLENS Ø34/28 SV. TYPE 2 NOT |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 95 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.499 Kilogram |
| Nettovekt | 0.461 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.819 Liter |
| EAN/UPC | 5702422099871 |