Flens, 20 mm, Buttsveis
006-1128
Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PHT 85; PHTQ 85
006-1128
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | PHT 85PHTQ 85 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 1 flens1 pakning |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Oval |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Flensversjon | 2.0 |
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 20 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | FLENS Ø27/22 SV. TYPE 2 FJÆR |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.534 Kilogram |
| Nettovekt | 0.501 Kilogram |
| Volume | 0.841 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100225 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |