Flens, 15 mm, Buttsveis
006-1127
Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PHT 85; PHTQ 85
006-1127
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | PHT 85PHTQ 85 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 1 flens1 pakning |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Spor |
| Flensform | Oval |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Flensversjon | 2.0 |
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 15 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | Flange 15 mm Butt Weld (FA 20) |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.506 Kilogram |
| Nettovekt | 0.28 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702422100232 |