Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Flens, 15 mm, Buttsveis

006-1126

Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PHT 85; PHTQ 85

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Brukt til produktPHT 85PHTQ 85
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert1 flens1 pakning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformOval
Egenskaper
Verdi
Flensversjon2.0
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]15 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1/2 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionFlange 15 mm Butt Weld (FA 20)
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.496 Kilogram
Nettovekt0.48 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702422099994