Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Tongue - Steel

Flens, 20 mm, Buttsveis

006-1124

Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Brukt til produktCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert1 flens1 pakning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformOval
Egenskaper
Verdi
Flensversjon1.0
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]20 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionFLENS Ø27/22,5 SV. TYPE 1 FJÆR
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.302 Kilogram
Nettovekt0.263 Kilogram
Volume0.817 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422100065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm