Flens, 15 mm, Buttsveis
006-1122
Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1122
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 1 flens1 pakning |
| Depth (EF000049) | 138 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Oval |
| Flensversjon | 1.0 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Height (EF000040) | 62 |
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 15 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/2 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | FLENS Ø21,5/17 SV. TYPE 1 FJÆR |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 95 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.324 Kilogram |
| Nettovekt | 0.32 Kilogram |
| Volume | 0.813 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099840 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |