Flens, 6 mm, Buttsveis
006-1110
Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: FA 15
006-1110
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | FA 15 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser2 pakninger2 stagbolter4 muttere |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | SporTunge |
| Flensform | Oval |
| Flensversjon | 1.1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 6 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | Flange set 6 mm Butt Weld (FA 15) |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Støtteboltmål | M12 x 127 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.832 Kilogram |
| Nettovekt | 0.82 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.901 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077244 |