Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

STAGBOLTER M12X127 M/TILBEHØR, EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12

006-1108

STAGBOLTER M12X127 M/TILBEHØR, Brukt til produkt: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat20 stk.
Boltlengde [mm]127 mm
Boltlengde [tommer]5.000 in
Brukt til produktEVRA 20FA 15FA 20TE 12
Brukt til produkt, kommentarerUten filter
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
Gjengelengde [tommer]0.748 in
KoblingsstørrelseM12
KoblingstypeGjenge
Material DescriptionSTAGBOLTER M12X127 M/TILBEHØR
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnStaybolt set
ProdukttypeTilbehør
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypedesignStagskovlsett

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.246 Kilogram
Nettovekt0.134 Kilogram
Volume0.171 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422110361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm