Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

STAGBOLTER M12X115 M/TILBEHØR, NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20

006-1107

STAGBOLTER M12X115 M/TILBEHØR, Brukt til produkt: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat20 stk.
Boltlengde [mm]115 mm
Boltlengde [tommer]4.527 in
Brukt til produktNRVA 15NRVA 20TEA 20TEAT 20TEVA 20
Brukt til produkt, kommentarerUten filter
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
Gjengelengde [tommer]0.748 in
KoblingsstørrelseM12
KoblingstypeGjenge
KuldemidlerR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionSTAGBOLTER M12X115 M/TILBEHØR
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnStaybolt set
ProdukttypeTilbehør
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypedesignStagskovlsett

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.241 Kilogram
Nettovekt0.238 Kilogram
Volume0.118 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422110828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm