Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

TEVA 85; TEA 85; TEAT 85

006-1106

Brukt til produkt: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat20 stk.
Boltlengde [mm]206 mm
Boltlengde [tommer]8.110 in
Brukt til produktTEA 85TEAT 85TEVA 85
Brukt til produkt, kommentarerMed filter
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
Gjengelengde [tommer]0.984 in
KoblingsstørrelseM12
KoblingstypeGjenge
Material DescriptionStaybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnStaybolt set
ProdukttypeTilbehør
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypedesignStagskovlsett

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.36 Kilogram
Nettovekt0.356 Kilogram
Volume0.68 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422077268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm