EVRA 20; EVRA 25
006-1105
Brukt til produkt: EVRA 20; EVRA 25, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20
006-1105
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Boltlengde [mm] | 240 mm |
| Boltlengde [tommer] | 9.449 in |
| Brukt til produkt | EVRA 20EVRA 25 |
| Brukt til produkt, kommentarer | Med filter |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Gjengelengde [tommer] | 0.866 in |
| Koblingsstørrelse | M12 |
| Koblingstype | Gjenge |
| Material Description | Staybolt set M12 x 240 EVRA 20/25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Staybolt set |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Stagskovlsett |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.405 Kilogram |
| Nettovekt | 0.4 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.192 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077374 |