Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

EVRA 15; EVRA 10

006-1104

Brukt til produkt: EVRA 15; EVRA 10, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat20 stk.
Boltlengde [mm]188 mm
Boltlengde [tommer]7.402 in
Brukt til produktEVRA 10EVRA 15
Brukt til produkt, kommentarerMed filter
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
Gjengelengde [tommer]0.748 in
KoblingsstørrelseM12
KoblingstypeGjenge
Material DescriptionStaybolt set M12 x 188 EVRA 10/15
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnStaybolt set
ProdukttypeTilbehør
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TypedesignStagskovlsett

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.331 Kilogram
Nettovekt0.329 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.071 Liter
EAN/UPC5702422077350