TE 12
006-1102
Brukt til produkt: TE 12, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20
006-1102
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Boltlengde [mm] | 180 mm |
| Boltlengde [tommer] | 7.087 in |
| Brukt til produkt | TE 12 |
| Brukt til produkt, kommentarer | Med filter |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Gjengelengde [tommer] | 0.748 in |
| Koblingsstørrelse | M12 |
| Koblingstype | Gjenge |
| Material Description | Staybolt set M12 x 180 TE12 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Staybolt set |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Stagskovlsett |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.324 Kilogram |
| Nettovekt | 0.315 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077480 |