FA 15; EVRA 10
006-1101
Brukt til produkt: FA 15; EVRA 10, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20
006-1101
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Boltlengde [mm] | 107 mm |
| Boltlengde [tommer] | 4.213 in |
| Brukt til produkt | EVRA 10FA 15 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Gjengelengde [tommer] | 0.748 in |
| Koblingsstørrelse | M12 |
| Koblingstype | Gjenge |
| Material Description | Staybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Staybolt set |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Stagskovlsett |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.218 Kilogram |
| Nettovekt | 0.21 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.088 Liter |
| EAN/UPC | 5702428197175 |