Danfoss logo
Reservedeler, AVTA, Termostatisk element-product-details

Reservedeler, AVTA, Termostatisk element

003N0148

Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: AVTA, Typedesign: Termostatisk element, Termostatisk element

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
ArmeringJa
Brukt til produktAVTA
Brukt til produkt, kommentarerReservedel for TCV
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]3/8 x 5 29/32 in
Kap.rørlengdedel [tommer]12 5/8 in
Kapillarrørlengde [mm]320 mm
LadetypeAdsorpsjon
Egenskaper
Verdi
Maks. følertemperatur [°C]130 °C
Maks. følertemperatur [°F]266.0 °F
Material DescriptionSpare part Thermostatic Element AVTA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVannventiler, reservedeler
ProduktnavnTermostatisk element
ProdukttypeReservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. område AVTA/FJVA [°C] [maks.]90 °C
Temp. område AVTA/FJVA [°F] [maks.]194 °F
Temp. område AVTA/FJVA [°F] [min.]122 °F
Temp.område AVTA/FJVA [°C] [min.]50 °C
TypedesignTermostatisk element

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.3 Kilogram
Nettovekt0.253 Kilogram
Volume1.974 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423055050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm