Reservedeler, AVTB; AVTA, Termostatisk element
003N0075
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: AVTB; AVTA, Typedesign: Termostatisk element, Termostatisk element
003N0075
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Brukt til produkt | AVTAAVTB |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Kap.rørlengdedel [tommer] | 78 3/4 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 2000 mm |
| Ladetype | Universal |
| Maks. følertemperatur [°C] | 57 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 134.6 °F |
| Material Description | AVTA/B BELGELEMENT 0-30C 2M |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Vannventiler, reservedeler |
| Produktnavn | Termostatisk element |
| Produkttype | Reservedeler |
| SCIP dossier nr. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temp. område AVTA/FJVA [°C] [maks.] | 30 °C |
| Temp. område AVTA/FJVA [°F] [maks.] | 86 °F |
| Temp. område AVTA/FJVA [°F] [min.] | 32 °F |
| Temp. område AVTB/FJV [°C] [maks.] | 30 °C |
| Temp. område AVTB/FJV [°C] [min.] | 0 °C |
| Temp. område AVTB/FJV [°F] [maks.] | 86 °F |
| Temp. område AVTB/FJV [°F] [Mmin] | 32 °F |
| Temp.område AVTA/FJVA [°C] [min.] | 0 °C |
| Typedesign | Termostatisk element |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.44 Kilogram |
| Nettovekt | 0.298 Kilogram |
| Volume | 2.076 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423002498 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |