Danfoss logo
AVTA Service element

Reservedeler, AVTB; AVTA, Termostatisk element

003N0068

Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: AVTB; AVTA, Typedesign: Termostatisk element, Termostatisk element

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Brukt til produktAVTAAVTB
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 180 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]3/8 x 7 3/32 in
Kap.rørlengdedel [tommer]196 3/4 in
Kapillarrørlengde [mm]5000 mm
LadetypeMasse
Maks. følertemperatur [°C]90 °C
Maks. følertemperatur [°F]194.0 °F
Material DescriptionAVTA/B BELGELEMENT 25-65C 5M
Egenskaper
Verdi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVannventiler, reservedeler
ProduktnavnTermostatisk element
ProdukttypeReservedeler
SCIP dossier nr.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. område AVTA/FJVA [°C] [maks.]65 °C
Temp. område AVTA/FJVA [°F] [maks.]149 °F
Temp. område AVTA/FJVA [°F] [min.]77 °F
Temp. område AVTB/FJV [°C] [maks.]60 °C
Temp. område AVTB/FJV [°C] [min.]20 °C
Temp. område AVTB/FJV [°F] [maks.]140 °F
Temp. område AVTB/FJV [°F] [Mmin]68 °F
Temp.område AVTA/FJVA [°C] [min.]25 °C
TypedesignTermostatisk element

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.416 Kilogram
Nettovekt0.393 Kilogram
Volume2.076 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423024643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm