Reservedeler
003F0071
Produkttype: Reservedeler, Stempelsett
003F0071
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Brukt til produkt | WVFX 32WVFX 40 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Husmateriale | Støpejern |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsstørrelse (kuldemiddel) | 1/4 in - 6 mm |
| Koblingstype | G |
| Koblingstype (kuldemiddel) | SAE flare |
| Kuldemidler | R407HR449BR454AR454CR455AR515BR516A |
| Kv verdi [m³/t] | 11.000 m³/h |
| Material Description | WVFX 32-40 STEMPEL + PAKNINGER |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medier | FriskvannNaturlig saltoppløsning |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| MWP (kuldemiddel) [bar] | 24.1 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Vannventiler, reservedeler |
| Produktnavn | Stempelsett |
| Produkttype | Reservedeler |
| SCIP dossier nr. | 911d63a4-19d1-4924-b8ea-9b9d17cbc55a |
| SCIP dossier produktnavn | WV Spare Part |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Styretrykkområde [bar] [maks.] | 17.00 bar |
| Styretrykkområde [bar] [min.] | 4.00 bar |
| Typedesign | Piston kit |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.24 Kilogram |
| Nettovekt | 0.217 Kilogram |
| Volume | 0.168 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422015765 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |