Danfoss logo
Spare part - Packing

Reservedeler

003F0070

Produkttype: Reservedeler, Belgenhet

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
Brukt til produktWVFX 32WVFX 40
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Kjølemidler uten oljeR513A
Koblingsstørrelse (kuldemiddel)1/4 in - 6 mm
Koblingstype (kuldemiddel)SAE flare
Material DescriptionWVFX BELGELEMENT, 32-40
Egenskaper
Verdi
MWP (kuldemiddel) [bar]24.1 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVannventiler, reservedeler
ProduktnavnBelgenhet
ProdukttypeReservedeler
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Styretrykkområde [bar] [maks.]17.00 bar
Styretrykkområde [bar] [min.]4.00 bar
TypedesignBellows unit
UL markNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.206 Kilogram
Nettovekt0.196 Kilogram
Volume0.402 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422053101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm