Magnetventil, EVT 3.0, Funksjon: NC
068F0629
Kuldemidler: R744, Kv verdi [m³/t]: 0.23, Maks. driftstrykk [bar]: 140, Koblingsmateriale: Kobber, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 16
068F0629
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 16 stk. |
| Åpningsstørrelse [mm] | 3.00 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 0.270 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Funksjon | NC |
| Husmateriale | Messing |
| Identisk produkt | 068F0611 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODF |
| Inntaksstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Koblingsmateriale | Kobber |
| Kuldemidler | R744 |
| Kv verdi [m³/t] | 0.230 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 140.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 2030 psig |
| Manuell betjeningsalternativ | Nei |
| Material Description | EVT 3.0 Solenoid valve CU I/16 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -32 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
| Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
| MinODP [bar] | 2.000 bar |
| MinODP [psi] | 29.000 psi |
| MOPD [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -104 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EVT 3.0 |
| Retning | Vinkelvei |
| Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
| Smøremiddelkompatibilitet | PAGPOE |
| Spole | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODF |
| Utløpsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 277 Gram |
| Nettovekt | 240 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442906 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |