Danfoss logo
 EVT Copper + coil_068F06

Magnetventil, EVT 2.0, Funksjon: NC

068F0627

Kuldemidler: R744, Kv verdi [m³/t]: 0.1, Maks. driftstrykk [bar]: 140, Koblingsmateriale: Kobber, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 16

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat16 stk.
Åpningsstørrelse [mm]2.00 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
FunksjonNC
HusmaterialeMessing
Identisk produkt068F0601
InntakskoblingstypeLODDING, ODF
Inntaksstørrelse [tommer]3/8 in
KoblingsmaterialeKobber
KuldemidlerR744
Kv verdi [m³/t]0.100 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]140.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]2030 psig
Manuell betjeningsalternativNei
Material DescriptionEVT 2.0 Solenoid valve CU I/16
Medietemperaturområde [°F] [maks.]302 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-32 °F
Egenskaper
Verdi
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]150 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Min. PD keep open [bar]0.4 bar
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
MinODP [bar]2.000 bar
MinODP [psi]29.000 psi
MOPD [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-104 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEVT 2.0
RetningVinkelvei
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SmøremiddelkompatibilitetPAGPOE
SpoleNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UtløpskoblingstypeLODDING, ODF
Utløpsstørrelse [tommer]3/8 in

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt284 Gram
Nettovekt240 Gram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162438770