Magnetventil, EVT 1.2, Funksjon: NC
068F0622
Kuldemidler: R744, Kv verdi [m³/t]: 0.05, Maks. driftstrykk [bar]: 140, Koblingsmateriale: Rustfritt stål, Inntaksstørrelse [mm]: 6, Utløpsstørrelse [mm]: 6, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 18
068F0622
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 18 stk. |
| Åpningsstørrelse [mm] | 1.20 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 0.060 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Funksjon | NC |
| Husmateriale | Messing |
| Identisk produkt | 068F0626 |
| Inntakskoblingstype | LODDING, ODM |
| Inntaksstørrelse [mm] | 6.00 mm |
| Koblingsmateriale | Rustfritt stål |
| Kuldemidler | R744 |
| Kv verdi [m³/t] | 0.050 m³/h |
| Maks. driftstrykk [bar] | 140.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 2030 psig |
| Manuell betjeningsalternativ | Nei |
| Material Description | EVT 1.2 Solenoid valve SS |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -32 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Min. PD keep open [bar] | 0.0 bar |
| Min. PD keep open [psi] | 0.0 psi |
| MinODP [bar] | 0.000 bar |
| MinODP [psi] | 0.000 psi |
| MOPD [bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -104 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EVT 1.2 |
| Retning | Vinkelvei |
| Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
| Smøremiddelkompatibilitet | PAGPOE |
| Spole | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Utløpskoblingstype | LODDING, ODM |
| Utløpsstørrelse [mm] | 6.00 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 268 Gram |
| Nettovekt | 220 Gram |
| Volume | 1.183 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162438749 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |