Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 25

Sikkerhetsventil, SFV 25, G, 12 bar

2416+267

Trykkinnstilling [bar]: 12, Koblingstype: G, Trykksertifikat: Danfoss-sertifikat inkludert

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow diameter [mm]23.0 mm
Flowdiameter [tommer]0.906 in
Flowområde [in2]0.643 in²
Flowområde [mm2]415.0 mm²
GodkjenningCEEACTSUA
Height (EF000040)73
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1 1/4 in
KategoriIV
Kobling innv./utv.Ekstern
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [mm]25 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 in
KoblingstypeG
Kommentarer0
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Løft [mm]4.50 mm
Material DescriptionSFV 25 T 212 SAFETY VALVE 12 BAR
Material quality (EF001257)Other
Nominell diameterDN < 25
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseSikkerhetsventil
ProduktgruppeSikkerhetsventiler
ProduktnavnSikkerhetsventil
ProdukttypeSFV 25
RetningVinkelvei
Sertifisert platekoeff.0.48 kg
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Trykkinnstilling [bar]12 bar
Trykkinnstilling [psig]174 psig
TrykksertifikatDanfoss-sertifikat inkludert
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1 1/2 in
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.018 Kilogram
Nettovekt3.946 Kilogram
Volume2.254 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428192446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm