Sikkerhetsventil, SFV 20, G, 15 bar
2416+258
Trykkinnstilling [bar]: 15, Koblingstype: G, Trykksertifikat: Danfoss-sertifikat inkludert
2416+258
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow diameter [mm] | 18.0 mm |
| Flowdiameter [tommer] | 0.709 in |
| Flowområde [in2] | 0.394 in² |
| Flowområde [mm2] | 254.0 mm² |
| Godkjenning | CEEACTSUA |
| Height (EF000040) | 75 |
| Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] | 1 1/4 in |
| Kategori | IV |
| Kobling innv./utv. | Ekstern |
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 20 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Koblingstype | G |
| Kommentarer | 0 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Løft [mm] | 4.00 mm |
| Material Description | SFV 20 T 215 15BAR SIKKER.VENT |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Nominell diameter | DN < 25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Sikkerhetsventil |
| Produktgruppe | Sikkerhetsventiler |
| Produktnavn | Sikkerhetsventil |
| Produkttype | SFV 20 |
| Retning | Vinkelvei |
| Sertifisert platekoeff. | 0.54 kg |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Trykkinnstilling [bar] | 15 bar |
| Trykkinnstilling [psig] | 218 psig |
| Trykksertifikat | Danfoss-sertifikat inkludert |
| Utløp,koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/2 in |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.1 Kilogram |
| Nettovekt | 3.974 Kilogram |
| Volume | 2.347 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |