Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 20

Sikkerhetsventil, SFV 20, G, 12 bar

2416+256

Trykkinnstilling [bar]: 12, Koblingstype: G, Trykksertifikat: Danfoss-sertifikat inkludert

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow diameter [mm]18.0 mm
Flowdiameter [tommer]0.709 in
Flowområde [in2]0.394 in²
Flowområde [mm2]254.0 mm²
GodkjenningCEEACTSUA
Height (EF000040)80
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]1 1/4 in
KategoriIV
Kobling innv./utv.Ekstern
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [mm]20 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeG
Kommentarer0
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Løft [mm]4.00 mm
Material DescriptionSFV 20 T 212 SAFETY VALVE 12 BAR
Material quality (EF001257)Other
Nominell diameterDN < 25
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseSikkerhetsventil
ProduktgruppeSikkerhetsventiler
ProduktnavnSikkerhetsventil
ProdukttypeSFV 20
RetningVinkelvei
Sertifisert platekoeff.0.54 kg
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Trykkinnstilling [bar]12 bar
Trykkinnstilling [psig]174 psig
TrykksertifikatDanfoss-sertifikat inkludert
Utløp,koblingsstørrelse [tommer]1 1/2 in
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.992 Kilogram
Nettovekt3.974 Kilogram
Volume3.952 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428192552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm